Poulies pour courroies rondes / galets pour courroie ronde / rainure en U / fonte à graphite sphéroïdal / RS20 / NBK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS20-6-125-1
RS20-6.3-132-1
RS20-8-160-1
RS20-9-180-1
RS20-10-200-1
RS20-11.2-224-1
RS20-12.5-250-1
RS20-14-280-1
RS20-16-335-1
RS20-18-375-1
RS20-20-400-1
RS20-22.4-450-1
RS20-25-500-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de corde applicable d
(Ø)
Diamètre circulaire de pas P.D.
(Ø)
Largeur d'arête W
(mm)

142.86 €

1 9 jours 10612519

101.63 €

1 9 jours 106.313220

148.08 €

1 9 jours 10816025

170.84 €

1 9 jours 10918028

180.85 €

1 9 jours 101020031.5

210.00 €

1 9 jours 1011.222435.5

261.90 €

1 9 jours 1012.525035.5

371.19 €

1 9 jours 101428040

444.96 €

1 9 jours 101633545

722.14 €

1 9 jours 101837550

765.51 €

1 9 jours 102040056

965.87 €

1 9 jours 1022.445063

1,266.39 €

1 9 jours 102550071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poulies / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Nombre de rainures Simple Forme de rainure Rainure en U
Type de produit Poulie (sans roulement) Type à poulie Sans moyeu Matériau EN-JS 1060 équiv.
Traitement de surface NA

Assistance technique