Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS25-6-150-1 |
RS25-6.3-160-1 |
RS25-8-200-1 |
RS25-9-236-1 |
RS25-10-250-1 |
RS25-11.2-280-1 |
RS25-12.5-315-1 |
RS25-14-355-1 |
RS25-16-400-1 |
RS25-18-450-1 |
RS25-20-500-1 |
RS25-22.4-560-1 |
RS25-25-630-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de corde applicable d (Ø) | Diamètre circulaire de pas P.D. (Ø) | Largeur d'arête W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 6 | 150 | 19 | ||
117.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 6.3 | 160 | 20 | ||
154.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 8 | 200 | 25 | ||
180.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 9 | 236 | 28 | ||
230.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 250 | 31.5 | ||
298.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 11.2 | 280 | 35.5 | ||
348.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 12.5 | 315 | 35.5 | ||
415.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 355 | 40 | ||
618.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 400 | 45 | ||
806.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 18 | 450 | 50 | ||
1,035.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 500 | 56 | ||
1,199.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 22.4 | 560 | 63 | ||
1,475.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 630 | 71 |
Loading...
Poulies / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Nombre de rainures | Simple | Forme de rainure | Rainure en U |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Poulie (sans roulement) | Type à poulie | Sans moyeu | Matériau | EN-JS 1060 équiv. |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de corde applicable d(Ø)
Diamètre circulaire de pas P.D.(Ø)
Largeur d'arête W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles