Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSZ-PS1-10A |
CSZ-PS1-15A |
CSZ-PS1-20A |
CSZ-PS1-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désignation nominale de filetage de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Dimension l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 3/8B (10A) | 52 | 56 | 102 | ||
32.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/2B (15A) | 58 | 65 | 123 | ||
39.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 3/4B (20A) | 67 | 68 | 123 | ||
54.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 1B (25A) | 78 | 79 | 153 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Pot intégral | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Forme de la poignée | Levier (standard) | Matériau du siège | NOUVEAU PTFE | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Traitement sans huile | NA |
Configurer
Propriétés de base
Désignation nominale de filetage de tuyauterie
Longueur L(mm)
Hauteur h(mm)
Dimension l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles