Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TXT-32-[1-20/1]M |
TXT-63-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | D.E. D (mm) | Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante) (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | Nominal | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 31.8 | 38 | 0.027 | 32 | 32 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 63.5 | 72.7 | 0.02 | 63 | 63 | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau | PVC | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'huile / Flexibilité / Autre |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Transparence | Fluide applicable | Air | Détails des autres fonctionnalités | Transparence |
Limite supérieure de plage de température(°C) | 50 | Câble de terre | NA | Spécifications | Aspiration et échappement d'air d'intérieur et d'extérieur, etc. |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
D.E. D(mm)
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa)
Nominal
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles