[Features]
• The length of the duct will stretch freely up to about 50% due to its unique structure.
• The inside diameter can be easily changed up to 15% ± by twisting the duct by hand.
• It can be fixed and at the same time allowed to freely bend.
• It can be easily connected by insertion into the end of the connecting duct.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
THA-55-[1-10/1]M |
THA-65-[1-10/1]M |
THA-75-[1-10/1]M |
THA-90-1M |
THA-90-[2-10/1]M |
THA-100-1M |
THA-100-[2-10/1]M |
THA-150-1M |
THA-150-[2-10/1]M |
THA-175-1M |
THA-175-[2-10/1]M |
THA-200-1M |
THA-200-[2-10/1]M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Nominal | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 jours | 55 | 62 | 140 | 55 | 1 ~ 10 | ||
- | 7 jours | 65 | 72 | 150 | 65 | 1 ~ 10 | ||
- | 19 jours | 75 | 82 | 170 | 75 | 1 ~ 10 | ||
- | 12 jours | 90 | 97 | 210 | 90 | 1 | ||
- | 12 jours | 90 | 97 | 210 | 90 | 2 ~ 10 | ||
- | 7 jours | 100 | 107 | 230 | 100 | 1 | ||
- | 7 jours | 100 | 107 | 230 | 100 | 2 ~ 10 | ||
- | 35 jours | 150 | 157 | 350 | 150 | 1 | ||
- | 35 jours | 150 | 157 | 350 | 150 | 2 ~ 10 | ||
- | 7 jours | 175 | 182 | 400 | 175 | 1 | ||
- | 7 jours | 175 | 182 | 400 | 175 | 2 ~ 10 | ||
- | 7 jours | 200 | 207 | 450 | 200 | 1 | ||
- | 7 jours | 200 | 207 | 450 | 200 | 2 ~ 10 |
Loading...
Matériau | PVC | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard / Autre |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Poudre / Graines / Air | Détails des autres fonctionnalités | Conservation de la forme |
Limite supérieure de plage de température(°C) | 50 | Câble de terre | NA | Spécifications | Flexibles de climatisation, collecte de poussière, etc. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.