Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Flexible résistant à la chaleur / résistant à l'abrasion Super Plus T KTR

Flexible résistant à la chaleur / résistant à l'abrasion Super Plus T KTR

▪ Inner layer is rubber with excellent abrasion resistance. It is lightweight and very flexible. Easy to handle and has excellent workability. Conductive rubber is used, therefore it has an excellent anti-static effect. Excellent durability, resistance to weather, and ozone crack resistance. Small bend radius, hard to form winding deformation., can be used under a wide range of temperatures from -30°C to 100°C.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTR-38-[1-20/1]M
KTR-50-[1-20/1]M
KTR-65-[1-20/1]M
KTR-75-[1-20/1]M
KTR-90-1M
KTR-90-[2-20/1]M
KTR-100-1M
KTR-100-[2-20/1]M
KTR-125-1M
KTR-125-[2-20/1]M
KTR-150-1M
KTR-150-[2-20/1]M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Nominal Length
(m)

-

10 jours 3848.0-30~10040381 ~ 20

-

6 jours 5060.4-30~10050501 ~ 20

-

7 jours 62.073.0-30~10060651 ~ 20

-

10 jours 76.287.2-30~10070751 ~ 20

-

7 jours 88.9100.3-30~10090901

-

7 jours 88.9100.3-30~10090902 ~ 20

-

7 jours 101.2113.2-30~1001001001

-

7 jours 101.2113.2-30~1001001002 ~ 20

-

7 jours 125.7139.9-30~1001101251

-

7 jours 125.7139.9-30~1001101252 ~ 20

-

26 jours 152166.4-30~1001401501

-

26 jours 152166.4-30~1001401502 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine oléfinique Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Résistance à la chaleur / Autre
Couleur Noir Fluide applicable Poudre / Air Détails des autres fonctionnalités Résistance aux intempéries
Câble de terre NA Spécifications Admission et échappement d'air chaud, etc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique