Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Plus Ace HFO

Plus Ace HFO

[Features]
· Product has a structure designed to facilitate workability, excellent slippage on the road surface, reasonable flexibility, and excellent workability.
· Product expands and contracts very little during use due to a reinforcing cord and can be used while suspended.
· Use of transparent PVC in the soft part makes it easy to check the inside of the hose.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFO-38-[1-50/1]M
HFO-50-[1-50/1]M
HFO-63-[1-50/1]M
HFO-75-[1-50/1]M
HFO-100-[1-20/1]M
HFO-125-[1-20/1]M
HFO-150-[1-20/1]M
HFO-200-[10,​20]M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Pression admissible
(MPa)
Length
(m)
Length (Fixed Dimensions)
(m)

-

6 jours 3848.51500.51 ~ 50-

-

6 jours 50622200.51 ~ 50-

-

6 jours 6376.02700.51 ~ 50-

-

6 jours 7591.53700.51 ~ 50-

-

7 jours 1001204500.51 ~ 20-

-

7 jours 125151.06300.51 ~ 20-

-

7 jours 1501827800.51 ~ 20-

-

64 jours 200236.114000.35-10 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Transparence / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Couleur Transparent (partie souple) / orange (partie rigide) Limite supérieure de plage de température(°C) 50
Spécifications Pour camions d'aspiration des boues et dispositifs de transport d'eaux usées pendant les travaux de construction de protection, etc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique