[Features]
· This product demonstrates high abrasion resistance due to utilizing special abrasion-resistant materials in the inner layers of the hose.
· The allowable pressure is 1 MPa (10.2 kgf/cm2). Therefore, the product is very useful for transporting high-viscosity materials and feeding materials to high places.
· The reinforced structure that restrains the increased pressure prevents the hose from becoming unmanageable.
· This product has shared suction and delivery. It is flexible and lightweight
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HPR-38-[1-50/1]M |
HPR-50-[1-50/1]M |
HPR-65-[1-50/1]M |
HPR-75-[1-50/1]M |
HPR-100-[1-20/1]M |
HPR-125-[1-20/1]M |
HPR-150-[1-20/1]M |
HPR-200-[1-10/1]M |
HPR-250-[1-5/1]M |
HPR-300-[1-5/1]M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression admissible (MPa) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 jours | 38 | 53.5 | 400 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 6 jours | 50 | 67.4 | 450 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 6 jours | 65 | 81.1 | 550 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 6 jours | 75 | 96.0 | 750 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 7 jours | 100 | 130.2 | 1250 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 7 jours | 125 | 157.6 | 1500 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 7 jours | 150 | 185.8 | 2000 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 7 jours | 200 | 243.6 | 2250 | 1.0 | 1 ~ 10 | ||
- | 7 jours | 250 | 303.0 | 4000 | 1.0 | 1 ~ 5 | ||
- | 7 jours | 300 | 353.0 | 5000 | 0.5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Béton ou mortier / Graines | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à l'abrasion / Résistance à la pression / Haute résistance / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Chlorure de vinyle | Couleur | Noir (partie souple) / orange (partie rigide) | Limite supérieure de plage de température(°C) | 50 |
Spécifications | Mortier, béton, minerai de fer, etc. |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.