Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Flexible High Plus HWT

Flexible High Plus HWT

[Features]
· Use of reinforcing threads ensures excellent pressure resistance, stretching is almost completely eliminated.
· Lightweight, allowing easy handling.
· Excellent transparency, providing a good view of fluids.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HWT-4-9-[1-100/1]M
HWT-6-11-[1-100/1]M
HWT-8-13.5-[1-100/1]M
HWT-9-15-[1-100/1]M
HWT-10-16-[1-100/1]M
HWT-12-18-[1-100/1]M
HWT-15-22-[1-100/1]M
HWT-19-26-[1-50/1]M
HWT-25-33-[1-50/1]M
HWT-32-41-[1-40/1]M
HWT-38-47-[1-40/1]M
HWT-50-62-[1-40/1]M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Pression admissible
(MPa)
Length
(m)

-

6 jours 49251.01 ~ 100

-

6 jours 611351.01 ~ 100

-

6 jours 813.5501.01 ~ 100

-

9 jours 915551.01 ~ 100

-

6 jours 1016601.01 ~ 100

-

6 jours 1218700.81 ~ 100

-

6 jours 1522900.81 ~ 100

-

6 jours 19261150.61 ~ 50

-

6 jours 25331500.61 ~ 50

-

6 jours 32411900.41 ~ 40

-

6 jours 3847.02700.41 ~ 40

-

6 jours 50623500.41 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard / Résistance à la pression / Transparence
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Couleur Transparent (y compris les couleurs) Limite supérieure de plage de température(°C) 50
Spécifications Pour l'alimentation en eau et la purge de diverses machines

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique