Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLEC-M3-A |
SLEC-M4-A |
SLEC-M5-A |
SLEC-M6-A |
SLEC-M8-A |
SLEC-M10-A |
SLEC-M12-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de filetage M | Longueur de filetage L (mm) | Diamètre de tête D1 / ±0.1 (mm) | Hauteur de la tête L1 (mm) | Valeur d'excentricité e +0.1 / 0 (mm) | Nombre de vis à tête hexalobulaire n° | Clé applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 |
Jour même
Stock | M3 | 6 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | 10 | SKX-10 | ||
5.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | 15 | SKX-15 | |
5.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M5 | 10 | 8.5 | 4 | 0.4 | 20 | SKX-20 | |
5.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | M6 | 12 | 10 | 4 | 0.5 | 25 | SKX-25 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 16 | 13 | 5 | 0.8 | 30 | SKX-30 | |
7.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 20 | 16 | 7 | 1 | 40 | SKX-40 | |
7.91 € | 1 | 9 jours | M12 | 24 | 18 | 8 | 1 | 45 | SKX-45 |
Loading...
Matériau du corps principal | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Oxydé noir (noir) | Classification de la résistance | 10.9 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de filetage M
Longueur de filetage L(mm)
Diamètre de tête D1 / ±0.1(mm)
Hauteur de la tête L1(mm)
Valeur d'excentricité e +0.1 / 0(mm)
Nombre de vis à tête hexalobulaire n°
Clé applicable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles