Boule en L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHS5L
LHS6L
LHS8L
LHS10L
LHS12
LHS12L
LHS14
LHS14L
LHS16
LHS16L
LHS18
LHS18L
LHS20
LHS20L
LHS22
LHS22L
LHSA4
LHSA4L
LHSA5
LHSA5DE01
LHSA5L
LHSA6
LHSA6L
LHSA8
LHSA8L
LHSA10
LHSA10L
LHSA10M
LHSA12
LHSA12L
LHSA14
LHSA14L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis d'assemblage M Sens du filetage de connexion Matériau de la garniture Static load capacity Cs
(N)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Méthode de lubrification Dust Cover

11.38 €

1 8 jours 10[M5] M5X0.8Left Screw-208015[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

11.72 €

1 8 jours 10[m6] M6X1Left Screw-329017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

12.98 €

1 8 jours 10[M8] M8X1.25Left Screw-490018[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

15.31 €

1 8 jours 10[M10] M10X1.5Left Screw-764019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

20.21 €

1 5 jours 10[M12] M12X1.75Right Screw-1240019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

20.21 €

1 Disponible 8 jours 10[M12] M12X1.75Left Screw-1240019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

23.76 €

1 8 jours 10[M14] M14X2Right Screw-1460020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

23.76 €

1 8 jours 10[M14] M14X2Left Screw-1460020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

27.72 €

1 8 jours 10[M16] M16X2Right Screw-1950020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

29.32 €

1 11 jours 10[M16] M16X2Left Screw-1950020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

35.09 €

1 Disponible 5 jours 10[M18] M18X1.5Right Screw-2560021[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

35.09 €

1 8 jours 10[M18] M18X1.5Left Screw-2560021[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

42.06 €

1 Disponible 5 jours 10[M20] M20X1.5Right Screw-3160020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

42.06 €

1 8 jours 10[M20] M20X1.5Left Screw-3160020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

53.52 €

1 8 jours 10[M22] M22x1.5Right Screw-3980021[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

53.52 €

1 8 jours 10[M22] M22x1.5Left Screw-3980021[Lubrification] Alimentation en huile (graisse non remplie)NA

9.03 €

1 6 jours 10[M4] M4x0.7Right Screw[Acier] Acier à faible teneur en carbone88015[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

9.09 €

1 8 jours 10[M4] M4x0.7Left Screw[Acier] Acier à faible teneur en carbone88015[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

11.45 €

1 6 jours 10[M5] M5X0.8Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre118017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

9.46 €

1 9 jours 10[M5] M5X0.8Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre118017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)Available

10.78 €

1 5 jours 10[M5] M5X0.8Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre118017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

11.72 €

1 6 jours 10[m6] M6X1Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre167017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

11.72 €

1 Disponible 6 jours 10[m6] M6X1Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre167017[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

12.95 €

1 11 jours 10[M8] M8X1.25Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre438018[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

12.95 €

1 Disponible 6 jours 10[M8] M8X1.25Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre438018[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

14.35 €

1 Disponible 6 jours 10[M10] M10x1.25Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre740019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

13.52 €

1 8 jours 10[M10] M10x1.25Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre740019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

14.35 €

1 11 jours 10[M10] M10X1.5Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre740019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

20.14 €

1 Disponible 6 jours 10[M12] M12X1.75Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre990019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

20.14 €

1 6 jours 10[M12] M12X1.75Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre990019[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

24.59 €

1 8 jours 10[M14] M14X2Right Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre1460020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

23.05 €

1 8 jours 10[M14] M14X2Left Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre1460020[Lubrification] Alimentation en huile (graisse remplie)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rod End Bearing Type à roulement d'extrémité de tige Coude Matériau du corps principal Alliage moulé sous pression de zinc spécial
Forme du filetage de connexion Female Thread Matériau de la bille Acier Maximum allowable temperature(°C) 80

Assistance technique