Type à 2 entrées et 1 sortie | Fonction simple (fonctionnement ET/OU) | Sortie de relais 1c (commune partagée) | NA | - | Fonction d'inversion d'entrée de signal | 100-240VCA | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 1 sortie | Fonction simple (fonctionnement ET/OU) | Sortie de relais 1c | NA | - | Fonction d'inversion d'entrée de signal | DC24V | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 1 sortie | Multifonction (fonctionnement ET/OU) | Sortie de transistor (sortie du collecteur NPN) | Disponible | Fonction d'arrêt et d'activation différée ponctuelle (commutation 0.01-0.1s, 0.1-1s) | Fonction d'inversion d'entrée de signal / fonction de commutation en mode synchrone | 100-240VCA | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 1 sortie | Multifonction (fonctionnement ET/OU) | Sortie de transistor (sortie du collecteur NPN) | Disponible | Fonction d'arrêt et d'activation différée ponctuelle (commutation 0.01-0.1s, 0.1-1s) | Fonction d'inversion d'entrée de signal / fonction de commutation en mode synchrone | DC24V | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 1 sortie | Multifonction (fonctionnement ET/OU) | Sortie de relais 1c (commune partagée) | Disponible | Fonctionnalité d'arrêt et d'activation différée ponctuelle (commutation 0.1-1s, 1-10s) | Fonction d'inversion d'entrée de signal / fonction de commutation en mode synchrone | 100-240VCA | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 1 sortie | Multifonction (fonctionnement ET/OU) | Sortie de relais 1c | Disponible | Fonctionnalité d'arrêt et d'activation différée ponctuelle (commutation 0.1-1s, 1-10s) | Fonction d'inversion d'entrée de signal / fonction de commutation en mode synchrone | DC24V | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 2 sorties | Fonction simple | Sortie de relais 1a × 2 | NA | - | Fonction d'inversion d'entrée de signal | 100-240VCA | 1 pièces |
Type à 2 entrées et 2 sorties | Fonction simple | Sortie de relais 1a × 2 | Disponible | Commutation à arrêt différé (0.1–1s, 1–10s) | Fonction d'inversion d'entrée de signal | 100-240VCA | 1 pièces |