Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF-FU1-12 |
CF-FU1-16 |
CF-FU1-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 14 | M12 X 1.5 | 7.91 | 9.79 | ||
44.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 18 | M16 X 1.5 | 12 | 18.3 | ||
53.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | M18×1.5 | 14.8 | 25.2 |
Loading...
Catégorie | Cam Follower | Type de rouleau | Cylindrical Outer Ring | Méthode de serrage | With Driver Groove |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Carbon steel | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type de poussoir de cames | Grease Nipple Mounting Tap Hole Type |
Normes de taille | Metric System | Arbre | Available | Méthode de guidage des rouleaux | Holder Mounted |
Shape | Seal Shape |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles