Galet de came à douille excentrique

Galet de came à douille excentrique
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Il y a un trou d’huile (bouchon de lubrification) dans les vis des boulons filetés de diamètre G≤ 10 mm.
· Les autres disposent d’un trou d’huile (graisseur) dans la tête du boulon fileté, la circonférence extérieure et la surface du distributeur.
· Les vis de boulons filetés de blindage de diamètre G≤ 10 mm et les types de joint d'étanchéité sont scellés à la graisse lubrifiante.
· Veuillez lubrifier correctement les autres lors de l'utilisation car ils ne contiennent pas de graisse lubrifiante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFE6BUU
CFE6BUUR
CFE8BUUR
CFE10-1BUU
CFE10BUU
CFE10BUUR
CFE12-1BUUR
CFE12BUU
CFE12BUUR
CFE16BUU
CFE16BUUR
CFE18BUU
CFE20BUU
CFE30BUUR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de rouleau D.E. du rouleau D
(Ø)
Width C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Eccentric Collar Diameter
(mm)

39.25 €

1 Disponible 6 jours 10Cylindrical Outer Ring1611M6×13.663.659

44.77 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring1611M6×13.663.659

47.11 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring1911M8 X 1.254.254.7411

44.80 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring2612M10×1.255.436.8913

43.01 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring2212M10×1.255.436.8913

49.98 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring2212M10×1.255.436.8913

65.11 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring3214M12 X 1.57.919.7916

53.27 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring3014M12 X 1.57.919.7916

61.87 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring3014M12 X 1.57.919.7916

60.05 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring3518M16 X 1.51218.322

70.11 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring3518M16 X 1.51218.322

71.26 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring4020M18×1.514.825.224

91.44 €

1 11 jours 10Cylindrical Outer Ring5224M20 X 1.520.734.627

162.26 €

1 11 jours 10Spherical Outer Ring8035M30×1.545.485.141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Cam Follower Méthode de serrage With Hex Socket Matériau Carbon steel
Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Eccentricity Normes de taille Metric System
Arbre Available Méthode de guidage des rouleaux Holder Mounted Shape Seal Shape

Assistance technique