• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bague interne de douille à aiguilles

Bague interne de douille à aiguilles
  • Remise sur volume

[Features]
· Shell-style needle bearing internal ring. This shell-style needle bearing features a thin outer ring, large load capacity, high abrasion resistance, and an easy-to-mount design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FIR-121512
FIR-152010-2
FIR-172120-1
FIR-172223-1
FIR-172224-1
FIR-202516
FIR-202517-1
FIR-202526
FIR-222825-2
FIR-253030-1
FIR-253031-1
FIR-283217-1
FIR-283230
FIR-283230-1
FIR-303512
FIR-303520
FIR-303531-1
FIR-323730-1
FIR-323820-2
FIR-323830
FIR-324027-1
FIR-455230-1
FIR-455240-1
FIR-758540-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)

-

89 jours -121512.5

4.32 €

6 jours 10152010.2

5.68 €

Disponible 6 jours -172020

6.39 €

6 jours 10172223

6.39 €

6 jours 10172224

4.85 €

6 jours 10202516.5

5.60 €

Disponible 6 jours 10202517

6.78 €

6 jours 10202526.5

7.17 €

Disponible 6 jours 10222825.2

9.44 €

6 jours 10253030

9.22 €

Disponible 6 jours 10253031

5.86 €

Disponible 6 jours 10283217

9.22 €

Disponible 6 jours 10283230.5

9.22 €

Disponible 6 jours 10283230

5.60 €

Disponible 6 jours 10303512.5

6.96 €

8 jours -303520.5

10.90 €

6 jours 10303531

11.05 €

Disponible 6 jours 10323730

6.31 €

Disponible 6 jours 10323820.3

8.59 €

Disponible 6 jours -323830.5

7.48 €

Disponible 6 jours 10324027

12.35 €

Disponible 6 jours 10455230

17.21 €

Disponible 6 jours 10455240

24.99 €

Disponible 6 jours 10758540

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique