Bague interne de type plein pour roulements à aiguilles (série en pouces)

Bague interne de type plein pour roulements à aiguilles (série en pouces)
  • Remise sur volume

[Features]
· Shell-type needle bearing internal ring. Sizes can be selected in inches. This shell-style needle bearing features a thin outer ring, large load capacity, high abrasion resistance, and an easy-to-mount design.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IR-182220
IR-232820
IR-273220
IR-445228
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)

7.86 €

Disponible Devis 1028.57534.92531.75

9.57 €

Disponible Devis 1036.51244.45031.75

11.06 €

Disponible Devis 1042.86250.80031.75

23.13 €

Disponible Devis 1069.85082.55044.45

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique