Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.93 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 32 | 22 | 16700 | Type de rondelle à surface plane | ||
29.28 € 14.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 40 | 26 | 22500 | Type de rondelle à surface plane | |
34.40 € 16.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 52 | 29 | 29500 | Type de rondelle à surface plane | |
48.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 62 | 34 | 39500 | Type de rondelle à surface plane | ||
56.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | 68 | 36 | 47500 | Type de rondelle à surface plane | |
65.36 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 73 | 37 | 48000 | Type de rondelle à surface plane | ||
79.01 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 78 | 39 | 49000 | Type de rondelle à surface plane | ||
98.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 90 | 45 | 70000 | Type de rondelle à surface plane | ||
113.13 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 95 | 46 | 71500 | Type de rondelle à surface plane | ||
129.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 115 | 48 | 79000 | Type de rondelle à surface plane | ||
167.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 70 | 125 | 55 | 96000 | Type de rondelle à surface plane | ||
296.18 € | 1 | 10 jours | 10 | 85 | 150 | 67 | 135000 | Type de rondelle à surface plane | ||
429.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 95 | 160 | 67 | 136000 | Type de rondelle à surface plane | ||
1,047.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 120 | 200 | 81 | 186000 | Type de rondelle à surface plane | ||
1,258.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 130 | 215 | 89 | 238000 | Type de rondelle à surface plane | ||
1,351.39 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 225 | 90 | 249000 | Type de rondelle à surface plane | ||
64.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 60 | 38 | 43000 | Type de rondelle à surface plane | ||
77.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 68 | 44 | 56000 | Type de rondelle à surface plane | ||
97.91 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | 78 | 49 | 70000 | Type de rondelle à surface plane | ||
122.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | 85 | 52 | 80500 | Type de rondelle à surface plane | ||
107.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 95 | 58 | 97500 | Type de rondelle à surface plane | ||
165.97 € | 1 | 15 jours | 10 | 50 | 110 | 64 | 119000 | Type de rondelle à surface plane | ||
261.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 125 | 72 | 137000 | Type de rondelle à surface plane | ||
300.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 135 | 79 | 159000 | Type de rondelle à surface plane | ||
317.83 € | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 140 | 79 | 164000 | Type de rondelle à surface plane | ||
380.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 70 | 150 | 87 | 207000 | Type de rondelle à surface plane | ||
719.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 85 | 170 | 97 | 239000 | Type de rondelle à surface plane | ||
1,377.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 110 | 225 | 130 | 350000 | Type de rondelle à surface plane | ||
30.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 32 | 28 | 16700 | Avec rondelle d'alignement | ||
39.67 € | 20 | 8 jours | 10 | 15 | 40 | 32 | 22500 | Avec rondelle d'alignement | ||
51.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 52 | 37 | 29500 | Avec rondelle d'alignement | ||
64.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | 62 | 42 | 39500 | Avec rondelle d'alignement | |
127.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 45 | 90 | 55 | 70000 | Avec rondelle d'alignement | |
113.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 55 | 100 | 57 | 75500 | Avec rondelle d'alignement | ||
141.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 60 | 110 | 57 | 78000 | Avec rondelle d'alignement | ||
211.77 € | 1 | 7 jours | 10 | 75 | 135 | 76 | 114000 | Avec rondelle d'alignement | ||
493.82 € | 1 | 7 jours | 10 | 95 | 160 | 81 | 136000 | Avec rondelle d'alignement | ||
577.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 100 | 170 | 82 | 141000 | Avec rondelle d'alignement | ||
1,085.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 240 | 117 | 280000 | Avec rondelle d'alignement | ||
86.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | 52 | 42 | 36000 | Avec rondelle d'alignement | |
118.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 68 | 52 | 56000 | Avec rondelle d'alignement | ||
106.41 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 78 | 59 | 70000 | Avec rondelle d'alignement | ||
127.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 85 | 62 | 80500 | Avec rondelle d'alignement | ||
156.50 € | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 95 | 70 | 97500 | Avec rondelle d'alignement | ||
164.97 € | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 105 | 78 | 115000 | Avec rondelle d'alignement | ||
208.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 110 | 78 | 119000 | Avec rondelle d'alignement | ||
240.36 € | 1 | 7 jours | 10 | 55 | 115 | 79 | 123000 | Avec rondelle d'alignement | ||
297.65 € | 1 | 7 jours | 10 | 55 | 125 | 88 | 137000 | Avec rondelle d'alignement | ||
349.64 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 135 | 95 | 159000 | Avec rondelle d'alignement | ||
425.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 65 | 140 | 95 | 164000 | Avec rondelle d'alignement | ||
550.75 € | 1 | 7 jours | 10 | 70 | 150 | 105 | 207000 | Avec rondelle d'alignement | ||
1,343.80 € | 1 | 7 jours | 10 | 95 | 190 | 128 | 282000 | Avec rondelle d'alignement |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Spécifications / environnement | Standard | Bague externe | Avec bague externe |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Symbole du porte-outils | NA | Symbole du taux de précision | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles