Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20TAC47CDDGSUHPN7C |
20TAC47CSUHPN7C |
25TAC62CDDGSUHPN7C |
25TAC62CSUHPN7C |
30TAC72CSUHPN7C |
45TAC75CSUHPN7C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | matériel du bouclier et de la forme | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Précharge | Symbole de joint, blindage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.05 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 20 | 47 | 23000 | - | DDG | ||
98.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type ouvert | 20 | 47 | 23000 | - | NA | |
126.78 € | 1 | 5 jours | 10 | Avec joint en caoutchouc | 25 | 62 | 29900 | - | DDG | ||
114.18 € | 1 | 15 jours | 10 | Type ouvert | 25 | 62 | 29900 | - | NA | ||
133.08 € | 1 | 15 jours | 10 | Type ouvert | 30 | 72 | 30500 | Précompression lourde | NA | ||
118.18 € | 1 | 7 jours | 10 | Type ouvert | 45 | 75 | 34500 | - | NA |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Type de bague externe | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 15 | Spécifications / environnement | Standard | Bague externe | Avec bague externe |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Symbole du taux de précision | PN7C | Symbole de combinaison | SU | Repère de précharge | H |
Symbole interne | C |
Configurer
Propriétés de base
matériel du bouclier et de la forme
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Précharge
Symbole de joint, blindage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles