Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
15TAC02DT85SUMPN7B |
40TAC03DT85SUMPN5D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (φ) | Diamètre extérieur (φ) | Largeur (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Symbole du taux de précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 35 | 11 | 21000 | PN7B | ||
123.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 90 | 23 | 113000 | PN5D |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | À double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Spécifications / environnement | Standard | Bague externe | Avec bague externe |
Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Précharge | Précompression moyenne |
Symbole du porte-outils | T85 | Symbole de l'angle de contact | D | Symbole de combinaison | SU |
Repère de précharge | M |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(φ)
Largeur(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Symbole du taux de précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles