• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rouleau à aiguilles avec cage

Rouleau à aiguilles avec cage

[Features]
· Basic constituent component for a needle roller bearing with a structure that ensures that the needle roller is not separated from the retainer. The compact and lightweight design is made possible thanks to the use of the shaft or housing as a direct raceway surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMJ30X36X14

Référence pièce
KMJ30X36X14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

6.60 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 30 Diamètre extérieur(mm) 36 Largeur(mm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Rouleau à aiguilles avec cage, le numéro d'article est le suivant: KMJ30X36X14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMJ30X36X14.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique