Palier de butée à rouleaux cylindrique type GS, bague de course circulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GS81206
GS81207
GS81209
GS81210
GS81211
GS81212
GS81213
GS81214
GS81215
GS81216
GS81217
GS81218
GS81220
GS81222
GS81224
GS81228
GS89309
GS89314
GS89318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Nombre de tours
(tr/min)

12.29 €

1 8 jours -30524.25530001290006000

13.66 €

1 8 jours -35625.25545001390004900

13.91 €

6.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

-45735.5820002220004100

17.94 €

1 8 jours -50786.5850002380003800

22.14 €

1 8 jours -559071210003400003300

23.44 €

1 8 jours -60957.51260003650003100

26.27 €

1 8 jours -6510081300003850002900

27.58 €

1 8 jours -7010581340004100002700

24.77 €

13.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-7511081380004350002600

37.71 €

1 8 jours -801158.51430004600002500

48.29 €

1 9 jours -851259.51690005500002300

53.42 €

1 8 jours -9013510.52130006800002100

62.70 €

1 8 jours -10015011.52430007950001900

70.67 €

1 9 jours 1011016011.52580008850001800

82.60 €

1 8 jours 10120170122640009300001700

139.82 €

1 8 jours 1014020013.537000012800001400

27.72 €

1 8 jours 1045858.251020003450003600

51.68 €

1 8 jours 1070125122050007900002400

106.50 €

1 8 jours 109015513.528900011600001900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau cylindrique Direction de la charge Radial Matériau de la bague interne/externe Acier
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée simple Normes de taille Système métrique Spécifications / environnement Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier Type à bague externe Plat Type de système de retenue NA
Lubrifiant NA Symbole de jeu interne NA Symbole de format NA
Symbole du porte-outils NA Spécifications Standard Joint, blindage NA
Symbole de forme de la bague de roulement NA

Assistance technique