Roulements rouleaux cylindriques multi-rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NN3005KC1NAP5
NN3010KC1NAP4
NN3011KC1NAP5
NN3014KC1NAP5
NN3022KC1NAP5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Précision (JIS) Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Nombre de tours
(tr/min)

130.87 €

1 Disponible 8 jours 10254716Qualité 52580017000

163.71 €

1 8 jours 10508023Qualité 4530009400

154.31 €

1 8 jours 10559026Qualité 5695008600

199.32 €

1 8 jours 107011030Qualité 5945006800

402.28 €

1 Disponible 7 jours 1011017045Qualité 52290004300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau cylindrique Direction de la charge Radial / Poussée Matériau de la bague interne/externe Acier
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Normes de taille Système métrique Spécifications / environnement Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier Type à bague externe Plat Type de système de retenue NA
Lubrifiant NA Symbole de jeu interne NA Symbole de format Type C1
Symbole du porte-outils NA Spécifications Trou taraudé Joint, blindage NA
Symbole de forme de la bague de roulement K : Trou conique dont le diamètre intérieur est 1/12 du cône standard

Assistance technique