Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Traitement de surface | Diamètre ultrapériphérique (mm) | Logement de clavette | Diam. de trou d'arbre H7 (mm) | Bride | Vis de serrage | Taraudage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 7 | Disponible | - | NA | |
25.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | Un emplacement | |
30.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | |
30.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | |
22.38 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 8 | Disponible | - | NA | |
25.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 8 | Disponible | M4×4 | Un emplacement | |
30.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 8 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | |
30.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 26 | NA | 8 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | |
21.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 7 | NA | - | NA | |
23.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 7 | NA | M4×4 | Un emplacement | |
28.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 7 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | |
28.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 7 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | |
21.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 8 | NA | - | NA | |
23.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 8 | NA | M4×4 | Un emplacement | |
28.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 8 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | |
28.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 14 | A | N/A | 21.32 | NA | 8 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | |
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | - | NA | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | Un emplacement | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 8 | Disponible | - | NA | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | Un emplacement | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 28 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | - | NA | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | Un emplacement | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 8 | NA | - | NA | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | Un emplacement | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
52.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | A | N/A | 22.91 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | - | NA | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | Un emplacement | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 28 | NA | 7 | Disponible | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | - | NA | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4×4 | Un emplacement | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
61.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | B | N/A | 22.91 | NA | 7 | NA | M4×4 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 7 | Disponible | - | NA | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | Un emplacement | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 7 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 8 | Disponible | - | NA | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | Un emplacement | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 8 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 9 | Disponible | - | NA | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 9 | Disponible | M4 x 5 | Un emplacement | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 9 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 31 | NA | 9 | Disponible | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 7 | NA | - | NA | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | Un emplacement | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 7 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 8 | NA | - | NA | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | Un emplacement | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 90 degrés | ||
53.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | A | N/A | 24.5 | NA | 8 | NA | M4 x 5 | 2 emplacements, 120 degrés |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | S5M | Largeur de courroie utilisée (mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN AW-2017 équiv. | Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Traitement de surface
Logement de clavette
Diam. de trou d'arbre H7(mm)
Bride
Vis de serrage
Taraudage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles