Bague de centrage, série VP

Bague de centrage, série VP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bague de centrage, série VP
  • Bague de centrage, série VP
  • Bague de centrage, série VP
  • Bague de centrage, série VP
  • En promotion
  • Remise sur volume
Many reliable Irie Koken products available from MISUMI.

[Features]
- IKC is an ISO-based pipe fitting for NW-KF flanges. The VP series (10 sizes) for vacuum piping and hp series (8 sizes) for high-pressure piping are provided.
- No need for bolts nor nuts. Just insert the inside taper of the coupling into the taper on the flange and turn the wing screw to insert or remove.
- Can be heated up to 150℃.
- Leakage volume is 1×10-9 Pa•m3/s or less.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP2010
VP2016
VP2025
VP2040
VP2050
VP2063
VP2080
VP2100
VP2125
VP2160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Flange Size (Nominal)

9.60 €

1 14 jours 10

10.05 €

1 6 jours 16

14.85 €

5.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

25

15.89 €

5.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

40

15.11 €

1 5 jours 50.0

33.13 €

1 11 jours 63.0

36.66 €

1 12 jours 80.0

46.79 €

1 8 jours 100.0

82.20 €

1 Disponible 14 jours 125.0

102.37 €

1 Disponible 14 jours 160.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bagues de centrage Center Ring Type Bagues de centrage Center Ring (or Inner Ring) Material Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Outer Ring Material No Outer Ring

Assistance technique