Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord union réducteur pour raccord de type bague pour tubes en résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFP-6M-8M
SFP-6M-10M
SFP-6M-12M
SFP-8M-10M
SFP-8M-12M
SFP-10M-12M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau T (T1)
(φ)
D.E. du tuyau T2
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

14.98 €

Disponible 14 jours 680~60

18.27 €

Disponible 14 jours 6100~60

20.86 €

Disponible 14 jours 6120~60

18.27 €

Disponible 14 jours 8100~60

20.86 €

Disponible 14 jours 8120~60

20.86 €

Disponible 14 jours 10120~60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluides utilisables Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Raccord union réducteur Matériau de tuyau applicable Résine
Pression de service minimum(MPa) 0.97 Traitement de surface Avec placage Ni

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique