Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPW-6M-2GC |
SPW-6M-4GC |
SPW-6M-6GC |
SPW-6M-8GC |
SPW-8M-2GC |
SPW-8M-4GC |
SPW-8M-6GC |
SPW-8M-8GC |
SPW-10M-4GC |
SPW-10M-6GC |
SPW-10M-8GC |
SPW-12M-4GC |
SPW-12M-6GC |
SPW-12M-8GC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau T (T1) (Ø) | Taille de vis de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | 13 jours | 6 | 1/8B (6A) | ||
32.59 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/4B (8A) | ||
37.29 € | 1 | 10 jours | 6 | 3/8B (10A) | ||
47.65 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/2B (15A) | ||
36.80 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/8B (6A) | ||
36.80 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/4B (8A) | ||
39.99 € | 1 | 10 jours | 8 | 3/8B (10A) | ||
49.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 1/2B (15A) | |
37.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4B (8A) | ||
43.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8B (10A) | ||
52.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/2B (15A) | ||
44.99 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/4B (8A) | ||
44.99 € | 1 | 10 jours | 12 | 3/8B (10A) | ||
61.67 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/2B (15A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Connecteurs femelles | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable / Résine |
Type à filetage de connexion | G | Pression de service max.(MPa) | 25.5 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::360 | Application | Pour tuyaux à dimensions en millimètres |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau T (T1)(Ø)
Taille de vis de connexion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles