• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord union pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316

Raccord union pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFW-4C-0
SFW-6C-0
SFW-6M-0
SFW-8C-0
SFW-8M-0
SFW-10M-0
SFW-12M-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau T (T1)
(Ø)
Application

33.41 €

1 10 jours 6.35Pour tuyaux à dimensions en pouces

40.13 €

1 10 jours 9.52Pour tuyaux à dimensions en pouces

33.41 €

1 10 jours 6Pour tuyaux à dimensions en millimètres

55.77 €

1 10 jours 12.7Pour tuyaux à dimensions en pouces

35.31 €

1 10 jours 8Pour tuyaux à dimensions en millimètres

40.13 €

1 10 jours 10Pour tuyaux à dimensions en millimètres

55.77 €

1 10 jours 12Pour tuyaux à dimensions en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable / Résine
Pression de service max.(MPa) 25.5 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::360

Assistance technique