Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKW-4C-0 |
SKW-6C-0 |
SKW-6M-0 |
SKW-8C-0 |
SKW-8M-0 |
SKW-10M-0 |
SKW-12M-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau T (T1) (Ø) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 1 | 36 jours | 6.35 | Pour tuyaux à dimensions en pouces | ||
62.50 € | 1 | 10 jours | 9.52 | Pour tuyaux à dimensions en pouces | ||
46.41 € | 1 | 10 jours | 6 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres | ||
83.21 € | 1 | 10 jours | 12.7 | Pour tuyaux à dimensions en pouces | ||
50.23 € | 1 | 10 jours | 8 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres | ||
62.50 € | 1 | 10 jours | 10 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres | ||
83.21 € | 1 | 10 jours | 12 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Raccord union de cloison | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable / Résine |
Pression de service max.(MPa) | 25.5 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::360 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau T (T1)(Ø)
Application
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles