• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord en T union pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316

Raccord en T union pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316
  • Remise sur volume

[Features]
· Double-ferrule type supports a tube with two ferrules – the front ferrule and back ferrule – and its structure retains high airtightness in a wide range of environments from high pressure to vacuum.
· This product is compatible with tubes and pipes of various standards: The compatible diameters are 2–25 mm (1/16–1 inch), and the compatible steel pipe sizes are 6A to 15A.
· Material: SUS316.
· Max operating pressure is 25.5 MPa.
· The operating temperature range is -196° to 360°C (note that this varies based on the tube used).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STW-2C-0
STW-2M-0
STW-3C-0
STW-3M-0
STW-4C-0
STW-4M-0
STW-5M-0
STW-6A-0
STW-6C-0
STW-6M-0
STW-8A-0
STW-8C-0
STW-8M-0
STW-10A-0
STW-10C-0
STW-10M-0
STW-12C-0
STW-12M-0
STW-14C-0
STW-14M-0
STW-15A-0
STW-15M-0
STW-16C-0
STW-16M-0
STW-18M-0
STW-20M-0
STW-22M-0
STW-25M-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. du tuyau T (T1)
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Application

40.73 €

Disponible 38 jours 3.17-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

51.08 €

Disponible 38 jours 2-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

40.73 €

Disponible 38 jours 4.76-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

40.73 €

Disponible 38 jours 3-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

37.28 €

Disponible 8 jours 6.35-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

40.73 €

Disponible 38 jours 4-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

51.08 €

Disponible 38 jours 5-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

64.64 €

Disponible 38 jours 10.5 (6A)-196~360Pour tuyaux à dimensions de tuyaux en acier

48.42 €

Disponible 8 jours 9.52-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

37.28 €

Disponible 8 jours 6-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

100.20 €

Disponible 38 jours 13.8 (8A)-196~360Pour tuyaux à dimensions de tuyaux en acier

64.64 €

Disponible 8 jours 12.7-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

44.02 €

Disponible 8 jours 8-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

97.43 €

38 jours 17.3 (10A)-196~360Pour tuyaux à dimensions de tuyaux en acier

101.90 €

Disponible 38 jours 15.88-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

48.42 €

Disponible 8 jours 10-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

108.50 €

38 jours 19.05-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

64.64 €

Disponible 8 jours 12-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

118.25 €

43 jours 22.23-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

100.20 €

Disponible 38 jours 14-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

118.25 €

38 jours 21.7 (15A)-196~360Pour tuyaux à dimensions de tuyaux en acier

101.90 €

Disponible 38 jours 15-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

173.95 €

43 jours 25.4-196~360Pour tuyaux à dimensions en pouces

101.90 €

Disponible 38 jours 16-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

97.43 €

38 jours 18-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

108.50 €

43 jours 20-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

118.25 €

43 jours 22-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

173.95 €

43 jours 25-196~360Pour tuyaux à dimensions en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccords en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable / Résine
Pression de service max.(MPa) 25.5 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique