[Features]
· The double ferrule type supports tubes with two ferrules (front ferrule and back ferrule), with a structure that can retain a high air seal over a wide range, from high pressures to vacuums.
· This product is compatible with tubes and pipes of various standards; compatible millimeter sizes are φ2 mm to φ25 mm, the compatible inch sizes are φ1/16inch to φ1inch, and the compatible steel pipe sizes are 6A to 15A.
· Made using SUS316.
· The maximum operating pressure is 25.5MPa.
· The operating temperature range is -196 to 360°C (note that this varies based on the tube used)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | D.E. du tuyau T (T1) (Ø) | D.E. du tuyau T2 (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 9.52 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 6 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 12.7 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 8 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 10 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 6.35 | 12 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 6.35 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 6 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 12.7 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 8 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 10 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 9.52 | 12 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6 | 6.35 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6 | 9.52 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 6 | 12.7 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6 | 8 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 6 | 10 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 6 | 12 | -196~360 | |
30.40 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 6.35 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 9.52 | -196~360 | |
30.40 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 6 | -196~360 | |
28.67 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 8 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 10 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12.7 | 12 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 8 | 6.35 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 8 | 9.52 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 8 | 6 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 8 | 12.7 | -196~360 | |
19.20 € | Disponible | 38 jours | 8 | 10 | -196~360 | |
20.90 € | Disponible | 38 jours | 8 | 12 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 10 | 6.35 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 10 | 9.52 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 10 | 6 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 10 | 12.7 | -196~360 | |
21.79 € | Disponible | 38 jours | 10 | 8 | -196~360 | |
22.63 € | Disponible | 38 jours | 10 | 12 | -196~360 | |
30.40 € | Disponible | 38 jours | 12 | 6.35 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12 | 9.52 | -196~360 | |
30.40 € | Disponible | 38 jours | 12 | 6 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12 | 12.7 | -196~360 | |
28.67 € | Disponible | 38 jours | 12 | 8 | -196~360 | |
26.92 € | Disponible | 38 jours | 12 | 10 | -196~360 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Réducteur | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable / Résine |
Pression de service max.(MPa) | 25.5 | Traitement de surface | NA |
MISUMI
Prix standard 9.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 13.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 13.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 20.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 30.90 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.90 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 29.90 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.60 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 12.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.