Capuchon pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316

Capuchon pour raccord à virole double en acier inoxydable SUS316
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible copper pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa and the operating temperature range is -196 - 360°C.
· Note that this range varies depending on the type of tubing used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNCW-4C
SNCW-6C
SNCW-6M
SNCW-8C
SNCW-8M
SNCW-10M
SNCW-12M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau T (T1)
(Ø)

31.93 €

1 10 jours 6.35

39.90 €

1 10 jours 9.52

31.93 €

1 10 jours 6

44.21 €

1 10 jours 12.7

36.63 €

1 10 jours 8

39.90 €

1 10 jours 10

44.21 €

1 10 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Autre Pression de service max.(MPa) 25.5 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::360

Assistance technique