Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNW-6C |
SNW-8M |
SNW-12M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau T (T1) (Ø) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 6 jours | 9.52 | Pour tuyaux à dimensions en pouces | ||
13.97 € | 1 | 10 jours | 8 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres | ||
16.70 € | 1 | 10 jours | 12 | Pour tuyaux à dimensions en millimètres |
Loading...
Type | Composants associés | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 25.5 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::360 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau T (T1)(Ø)
Application
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles