Inserts pour système à virole double en acier inoxydable SUS316 (renfort de tuyau en plastique)

Inserts pour système à virole double en acier inoxydable SUS316 (renfort de tuyau en plastique)
  • Remise sur volume
Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel, Resin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SIW-4C-4.6D
SIW-6C-7D
SIW-6M-4D
SIW-8C-9.6D
SIW-8M-6D
SIW-10M-8D
SIW-12M-10D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau T (T1)
(Ø)
Application

13.10 €

1 6 jours 6.35Pour tuyaux à dimensions en pouces

15.52 €

1 10 jours 9.52Pour tuyaux à dimensions en pouces

13.10 €

1 Disponible 6 jours 6Pour tuyaux à dimensions en millimètres

16.95 €

1 10 jours 12.7Pour tuyaux à dimensions en pouces

14.07 €

1 10 jours 8Pour tuyaux à dimensions en millimètres

15.52 €

1 18 jours 10Pour tuyaux à dimensions en millimètres

16.95 €

1 10 jours 12Pour tuyaux à dimensions en millimètres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression de service max.(MPa) 25.5 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::360

Assistance technique