• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette caoutchouc souple

Roulette caoutchouc souple
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KFR-25

Marque: HIKARI

Prix: 1.87

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KFR-25

Référence pièce
KFR-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 35 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Charge admissible(daN) 7.8 Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 28 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 23
Longueur de la plaque L(mm) 35 Largeur de la plaque W(mm) 30 Diam. de roue D(Ø) 25
Largeur de roue B(mm) 12 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 23
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette caoutchouc souple, le numéro d'article est le suivant: KFR-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KFR-25.

Assistance technique