Roulette Nylon fixe

Roulette Nylon fixe
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Caster type: Plate type fixed / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Stainless steel
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHN-251
KHN-252
KHN-321
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Couleur

1.67 €

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

359.8192512Blanc

1.15 €

8 Disponible 7 jours 359.8192512Noir

1.32 €

1 Disponible 7 jours 4217.6203214Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon Type à trou de montage Trous ronds (deux trous) Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 29
Longueur de la plaque L(mm) 36 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Installations d'usine Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique