Roulette caoutchouc fixe

Roulette caoutchouc fixe
  • Remise sur volume
[Product Information]
· Caster type: Plate type fixed / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Rubber
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KHR-25

Référence pièce
KHR-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.28 €

8 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 35 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Charge admissible(daN) 7.8 Matériau de la roue Caoutchouc
Type à trou de montage Trous ronds (deux trous) Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 29 Longueur de la plaque L(mm) 36
Largeur de la plaque W(mm) 19 Diam. de roue D(Ø) 25 Largeur de roue B(mm) 12
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Installations d'usine Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette caoutchouc fixe, le numéro d'article est le suivant: KHR-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHR-25.

Assistance technique