• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette bois double roue

Roulette bois double roue

KWW-**T (coated) and KWW-** (non-coated kit item) are available for the wooden dual wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWW-40T
KWW-41
KWW-50T
KWW-51
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Spécifications

3.91 €

3 jours 55~35.0029.425.525.538384046Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationKit sans peinture

3.48 €

5 jours 40~35.0029.425.525.538384037Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationRoues en bois : Avec revêtement

4.56 €

5 jours 6535.01~80.0039.2323242425052Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationKit sans peinture

4.28 €

4 jours 4735.01~80.0039.2323242425040Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communicationRoues en bois : Avec revêtement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Qté. 1P(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique