Socle de support

Socle de support
  • Remise sur volume
Use for ceiling work assistance, load fixing, cargo bar, furniture stay, etc. Also use the "Support stand receiving bracket," that can be used at both ends. Note: Quantity is 1 pc each.

[Features]
· For prevention of load collapsing on load carts.
· For temporary installation of curing sheets and tents.
· Use the substitute tip parts to fix more securely.
· If separately obtained parts are used, the scope of work will become increasingly wider.
· Core material uses steel pipe.
· Has the same outward appearance and warmth as natural wood materials.
· Thanks to an antibacterial compound, cleanliness is maintained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTSD-125
KTSD-290
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille
(mm)

62.12 €

1 Disponible 6 jours 750~1,250

80.36 €

1 Disponible 6 jours 1,600~2,900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de produits de protection et de sécurité Tige de tension Couleur Ivoire Application Fournitures de support
Nombre contenu dans un paquet 1P×1

Assistance technique