• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque de caoutchouc GR (naturel), type adhésif

Plaque de caoutchouc GR (naturel), type adhésif
  • Remise sur volume

General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Adhesive, tape: included
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR1-30T
GR2-30T
GR3-30T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur
(mm)

7.15 €

Disponible Jour même

Stock

1

8.73 €

Disponible Jour même

Stock

2

10.24 €

Disponible Jour même

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Matériau Caoutchouc naturel (NR) Adhésif / ruban inclus ou non Disponible
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 300 Longueur(mm) 300 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique