Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque de caoutchouc GW (naturelle)

Plaque de caoutchouc GW (naturelle)

General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (white)
· Color: white
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GW2-15

Référence pièce
GW2-15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.32 €

Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Matériau Caoutchouc naturel (blanc) Épaisseur(mm) 2
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 150 Longueur(mm) 150 Couleur Blanc
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de caoutchouc GW (naturelle), le numéro d'article est le suivant: GW2-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GW2-15.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique