Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Caoutchouc rainuré double face ITEC

Caoutchouc rainuré double face ITEC

Demonstrates antivibration effects due to corrugated shape. Available for soundproofing and skidproofing (safety) applications.
· Classification: rubber / Thickness: 10 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC
· Specification: corrugated on both surfaces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KWB-1020

Référence pièce
KWB-1020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.23 €

9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Épaisseur(mm) 10 Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 200
Longueur(mm) 200 Couleur Noir Qté. 1P(pièces) 1
Spécifications Avec lignes sur les deux faces

Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc rainuré double face ITEC, le numéro d'article est le suivant: KWB-1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KWB-1020.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique