Panneaux en mousse / PUR / à faible impact / KTU / HIKARI

Panneaux en mousse / PUR / à faible impact / KTU / HIKARI
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent impact absorption with low rebound resilience. Suitable for industrial applications such as cushioning materials and matting for placement of delicate parts. Utilized as a regular pillow material in general applications. Derived from the technology developed by NASA for space projects, this material demonstrates a superior load distribution performance.
· Classification: urethane foam
· Material: Low rebound urethane / Thickness: 5 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KTU-530

Référence pièce
KTU-530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.24 €

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Uréthane Matériau Uréthane à faible rebond Épaisseur(mm) 5
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 300 Longueur(mm) 300 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux en mousse / PUR / à faible impact / KTU / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: KTU-530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KTU-530.

Assistance technique