• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Éponge NR, 20 mm d'épaisseur

Éponge NR, 20 mm d'épaisseur
  • Remise sur volume

General-purpose material with the properties of natural rubber. Generally used for vibration-proofing applications, healthcare materials, sealing materials, skidproofing (safety measures), etc.
· Classification: absorbent pad
· Material: natural rubber absorbent pad / Thickness: 20 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSNR-220
KSNR-320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)
(mm)
Longueur
(mm)

3.80 €

3 jours 200200

7.00 €

Disponible Jour même

Stock

300300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Mousse Matériau Mousse de caoutchouc naturel Épaisseur(mm) 20
Couleur Noir Qté. 1P(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique