Panneaux en mousse / 10mm / NR / couche adhésive / KSNR / HIKARI

Panneaux en mousse / 10mm / NR / couche adhésive / KSNR / HIKARI
  • En promotion
  • Remise sur volume
General-purpose material with the properties of natural rubber. Generally used for vibration-proofing applications, healthcare materials, sealing materials, skidproofing (safety measures), etc. · Includes adhesive tape for easy installation.
· Classification: absorbent pad
· Material: natural rubber absorbent pad / Adhesive, tape: included / Thickness: 10 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSNR-312T
KSNR-3311T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)
(mm)

7.26 €

3.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

300

2.51 €

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Mousse Matériau Mousse de caoutchouc naturel Adhésif / ruban inclus ou non Disponible
Épaisseur(mm) 10 Longueur(mm) 300 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique