Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tapis de découpe (caoutchouc)

Tapis de découpe (caoutchouc)
  • Remise sur volume

Classification: rubber
· Color: gray
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GSM10-10

Référence pièce
GSM10-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.89 €

Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Épaisseur(mm) 10 Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 100
Longueur(mm) 100 Couleur Gris Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Tapis de découpe (caoutchouc), le numéro d'article est le suivant: GSM10-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSM10-10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique