• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Filtre (type à sac)

Filtre (type à sac)

Classification: filter
· Material: polyurethane / Thickness: 10 mm
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PFT10-31

Référence pièce
PFT10-31
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.82 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Filtre Matériau Polyuréthane Épaisseur(mm) 10
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 300 Longueur(mm) 300 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Filtre (type à sac), le numéro d'article est le suivant: PFT10-31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PFT10-31.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique