Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque en acier inoxydable

Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque en acier inoxydable

Applications: Metal material
· Material: Stainless steel
· Specification: Thin plate
· Piece (qty): 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SZ154

Référence pièce
SZ154
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.68 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Acier inoxydable Types de matière première DIY Panneau et feuille
Taille(mm) 1×50×100

Vous vous trouvez sur la page de Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SZ154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SZ154.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique