• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tuyau en cuivre

Tuyau en cuivre

Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP395-2
CP395-3
CP395-4
CP395-6
CP995-2
CP995-3
CP995-4
CP995-6
CP995-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

2.55 €

3 jours 3952

2.66 €

3 jours 3953

2.91 €

3 jours 3954

3.53 €

3 jours 3956

3.32 €

3 jours 9952

3.48 €

3 jours 9953

3.88 €

3 jours 9954

4.83 €

3 jours 9956

6.06 €

3 jours 9958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Cuivre Types de matière première DIY Tuyau
Épaisseur(mm) 0.5 Spécifications Tuyau rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique