Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Barres rondes en aluminium

Barres rondes en aluminium
  • Remise sur volume

Small-diameter pole (ø2 to ø10), both 395 mm and 995 mm lengths available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AM395-2
AM395-3
AM395-8
AM395-10
AM995-2
AM995-3
AM995-4
AM995-6
AM995-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

0.47 €

Jour même

Stock

3952

1.94 €

Disponible Jour même

Stock

3953

4.09 €

Disponible Jour même

Stock

3958

5.30 €

Disponible Jour même

Stock

39510

2.17 €

Disponible Jour même

Stock

9952

0.85 €

Jour même

Stock

9953

2.87 €

Disponible Jour même

Stock

9954

2.54 €

5 jours 9956

4.25 €

5 jours 9958

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Aluminium Types de matière première DIY Barre ronde

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique