Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Matériau de type aluminium pour loisirs, plaque plate en aluminium (L 300mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHH255

Référence pièce
AHH255
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.90 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Aluminium Types de matière première DIY Plaque plate
Épaisseur(mm) 5 Largeur(mm) 25 Longueur totale(mm) 300

Vous vous trouvez sur la page de Matériau de type aluminium pour loisirs, plaque plate en aluminium (L 300mm), le numéro d'article est le suivant: AHH255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHH255.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique